Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | F0.000.0005.8 |
---|---|
Opis artykułu | Przełącznik RC- 2 kanały GESIS RC B-02WSSPHB02 |
EAN | 4015573829947 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | HU |
Numer taryfy celnej | 85269200 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 115 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 75 mm |
Wysokość opakowania | 50 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 76,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 39,71 g |
Objętość opakowania | 431,25 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |