Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | F0.000.0005.8 |
---|---|
Descripción de los artículos | Interruptor 2 canales GESIS RC B-02WSSPHB02 |
EAN | 4015573829947 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | HU |
Número del arancel aduanero | 85269200 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 115 mm |
---|---|
Anchura embalada | 75 mm |
Altura embalada | 50 mm |
Peso bruto embalado | 76,5 g |
Peso neto de una pieza | 39,71 g |
Volumen de la caja de cartón | 431,25 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |