Funktaster 2-Kanal GESIS RC B-02WSSPHB02
Artikelnr. F0.000.0005.8
System gesis RC - Funk Tastereinsatz 2-kanal herstellern. Jal. reinweiß Der 2-kanalige batterielose funkbasierte (EnOcean) reinweiße Taster erzeugt beim Tastendruck die zum Senden notwendige Energie und ist absolut wartungsfrei. Er hat eine mit auf/ab Symbolen beschriftete Wippe in neutraler Mittelstellung und ist passend für verschiedene Schalterprogramme mit Standard 55x55er Innenmaß. Die Befestigung auf ebenen Flächen erfolgt mit Schrauben oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klebepad.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0005.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Funktaster 2-Kanal GESIS RC B-02WSSPHB02 |
EAN | 4015573829947 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85269200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 115 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 76,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 39,71 g |
Volumen verpackt | 431,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |