podis MOT FA CP 3I/RS485 (SEW)
Artikelnr. 83.214.0005.2
podis MOT FA CP 3I/RS485(SEW); Feldverteiler am AS-i für dezentrale Verbraucher (MOVIMOT von SEW) am podis Energiebus in Schutzart IP 65; Standard AS-i Slave; Leistung (400VAC) + Steuerung (24V, 0V, serielle Schnittstelle RS485 - MOVILINK Protokoll); steckbar über revosMOT Steckverbinder (11-polig) zum Verbraucher; 3 digitale Initiator Eingänge auf M12, AS-i Anschluß über M12
Preis
Lagerbestand
Abkündigung geplant!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.214.0005.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | podis MOT FA CP 3I/RS485 (SEW) |
EAN | 4015573921146 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 88 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 539,11 g |
Nettogewicht Einzelteil | 530 g |
Volumen verpackt | 1683 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |