podis MOT FA C 3I/1I4O 30
Numer produktu 83.210.3001.2
Nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.210.3001.2 |
---|---|
Opis artykułu | podis MOT FA C 3I/1I4O 30 |
EAN | 4015573821767 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1650 g |
Waga netto pojedynczej części | 1590 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |