podis MOT FA C 3I/1I4O 30
Número de artículo 83.210.3001.2
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.210.3001.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | podis MOT FA C 3I/1I4O 30 |
EAN | 4015573821767 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 1650 g |
Peso neto de una pieza | 1590 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |