podis MOT FA C 3I/1I4O 30
Artikelnr. 83.210.3001.2
podis MOT FA C 3I/1I4O 30; Feldverteiler am AS-i für dezentrale Verbraucher (z.B. MOVIMOT oder MOVI-SWITCH von SEW) am podis Energiebus in Schutzart IP 65, Standard AS-i-Slave; Leistung (400VAC) + Steuerung (24V, 0V, 4 Steuerausgänge, 1 Steuereingang) über Rundleitung 11x1,5qmm; (Länge 3000 mm) und Rundleitungsstecker revos BASIC zum Verbraucher; 3 digitale Initiator Eingänge auf M12, AS-i Anschluß über M12
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.210.3001.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | podis MOT FA C 3I/1I4O 30 |
EAN | 4015573821767 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1650 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1590 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |