podis MOT FA C 3I/1I4O 25
Número de artículo 83.210.2501.2
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.210.2501.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | podis MOT FA C 3I/1I4O 25 |
EAN | 4015573821743 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 264 mm |
---|---|
Anchura embalada | 181 mm |
Altura embalada | 116 mm |
Peso bruto embalado | 1500 g |
Peso neto de una pieza | 1450 g |
Volumen de la caja de cartón | 5543 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |