Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.210.1501.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | podis MOT FA C 3I/1I4O 15 |
EAN | 4015573821705 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 251 mm |
---|---|
Anchura embalada | 126 mm |
Altura embalada | 136 mm |
Peso bruto embalado | 1205 g |
Peso neto de una pieza | 1078 g |
Volumen de la caja de cartón | 4301 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |