podis MOT FA C 3I/1I4O 10
Artikelnr. 83.210.1001.2
podis MOT FA C 3I/1I4O 10; Feldverteiler am AS-i für dezentrale Verbraucher (z.B. MOVIMOT oder MOVI-SWITCH von SEW) am podis Energiebus in Schutzart IP 65, Standard AS-i-Slave; Leistung (400VAC) + Steuerung 24V, 0V, 4 Steuerausgänge, 1 Steuereingang) über Rundleitung 11x1,5qmm; Länge 1000 mm) und Industriesteckverbinder revos BASIC zum Verbraucher; 3 digitale Initiator Eingänge auf M12, AS-i Anschluß über M12
Preis
Lagerbestand
Abkündigung geplant!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.210.1001.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | podis MOT FA C 3I/1I4O 10 |
EAN | 4015573820289 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 251 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 136 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1086 g |
Nettogewicht Einzelteil | 970 g |
Volumen verpackt | 4301 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |