PODIS LED Leuchte RST 24V DC 20W
物料号 83.240.0130.0
energiesparende LED-Leuchte; Anschluss über gegenüberliegende, verriegelnde Rundsteckverbinder RST 20i2, Kodierung braun; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige Montage; typ. 2000 lm; 15…32 V DC; 17,5W; tageslichtweiss, 6500 K; mit Verpol-, Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP68/IP69K; Betriebstemperatur -40…55 °C; DIN 60598-1; UL category code IFDR2, IFDR8
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.240.0130.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | PODIS LED Leuchte RST 24V DC 20W |
EAN | 4049088253508 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 94054239 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 376 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 119 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1320 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1135 g |
Volumen verpackt | 4385 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |