podis Switch FAIC -/2I2OR
Artikelnr. 83.213.0004.2
podis SWITCH FAIC -/2I2OR; Feldverteiler am AS-i für dezentrale Verbraucher (einphasige Lasten) am podis Flachleitungs-Energiebus in Schutzart IP65, AS-i A/B-Slave; zwei Relaisausgänge (230V AC 1A); zwei Steuereingänge (24VDC) über Steckverbinder revos MINI (7+PE); AS-i Bussignal aus der podis Flachleitung
Preis
Lagerbestand
Abkündigung geplant!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.213.0004.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | podis Switch FAIC -/2I2OR |
EAN | 4015573824171 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 88 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 495 g |
Nettogewicht Einzelteil | 413 g |
Volumen verpackt | 1683 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |