Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S/ 12 G3,2 OB THR
物料号 27.626.1206.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 12-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 3,81 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.626.1206.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8813 S/ 12 G3,2 OB THR |
EAN | 4049644016769 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |