文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.532.3625.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8543… /6 90° D1.0/1.0 |
EAN | 4015573334823 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 79 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 98 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 118 g |
Waga netto pojedynczej części | 1,83 g |
Objętość opakowania | 348 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |