22028

PCB排针 8513 SEG 11 / 22 W OB

物料号 27.647.1153.1

PCB 2层排针,22极,带叠层,连接方向平行于PCB,针距: 3.5 mm,系列号: 8513 SEG 11/22 W OB

没有了!


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号27.647.1153.1
文章描述 PCB排针 8513 SEG 11 / 22 W OB
EAN4015573999411
订货单位30 一片
原籍国DE
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度0 mm
包装宽度0 mm
高度包装0 mm
包装毛重0 g
单件净重0 kg
容积包装0 ccm

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他