Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 9 W OB THR
物料号 25.647.0908.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 9-polig, mit Lötpin (1,5mm, verzinnt), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau, Dieser Artikel ist für das Reflow- undWellenlöten geeignet
Noch nicht lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.647.0908.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 9 W OB THR |
EAN | 4049644013737 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |