文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.632.3653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BSP / 6 OB |
EAN | 4049088535802 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 273 mm |
---|---|
Breite verpackt | 216 mm |
Höhe verpackt | 159 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1102,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,275 g |
Volumen verpackt | 9375,912 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |