Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 BFK / 11 TOP OB
物料号 25.880.4153.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,62 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.880.4153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 BFK / 11 TOP OB |
EAN | 4015573621473 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,04 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |