Conector PCB macho 8213 SEG/ 9/18 W OB
物料号 27.356.0953.0
¡Ya no está disponible!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Datos comerciales
Número de pieza | 27.356.0953.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8213 SEG/ 9/18 W OB |
EAN | 4015573999282 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 kg |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |