文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
données commerciales
numéro d'article | 25.346.0553.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur PCB 8213 B / 5 VL |
EAN | 4015573191600 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 138 mm |
---|---|
largeur emballée | 96 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 562,5 g |
poids net pièce unique | 10,78 g |
volume emballé | 914 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |