PCB connector 8213 B / 5 VL F

物料号 25.349.0553.0

PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 5 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5.08 mm, type of packing: carton, color: grey

Not yet available!


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

commercial data

article number25.349.0553.0
article description PCB connector 8213 B / 5 VL F
EAN4015573998124
order unit50 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85369010

packaging dimensions

length packed0 mm
width packed0 mm
height packed0 mm
gross weight packed0 g
net weight single part0 kg
volume packed0 ccm

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他