文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.530.0514.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8142 S / 5 THR |
EAN | 4049088225741 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,94 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Rolle |
Verpackungsmenge | 200 St |