文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.540.3525.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8142… /5 90° D1.3/1.3 |
EAN | 4015573354432 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 79 mm |
---|---|
Anchura embalada | 59 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 100 g |
Peso neto de una pieza | 1,444 g |
Volumen de la caja de cartón | 210 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |