文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.529.1225.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8142 / 12 |
EAN | 4049088322853 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 59 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 101,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,788 g |
Volumen verpackt | 210 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |