Pin strip PCB 8113 S E / 13 W OB
物料号 25.336.4353.0
Non più disponibile!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dati commerciali
Codice | 25.336.4353.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8113 S E / 13 W OB |
EAN | 4015573565296 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 13,14 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |