文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.010.0356.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt kątowy PCB LPST 1 / 3 OB |
EAN | 4015573556973 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 169 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 123 mm |
Wysokość opakowania | 53 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 575 g |
Waga netto pojedynczej części | 5,5 g |
Objętość opakowania | 1102 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |