IP router GESIS KNX IP-R
Número de artículo 83.020.1417.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.1417.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | IP router GESIS KNX IP-R |
EAN | 4049088016561 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 110 mm |
---|---|
Anchura embalada | 90 mm |
Altura embalada | 65 mm |
Peso bruto embalado | 119,1 g |
Peso neto de una pieza | 79,46 g |
Volumen de la caja de cartón | 643,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |