IP Router GESIS KNX IP-R
Artikelnr. 83.020.1417.0
System gesis KNX - IP - KNX Router Der als Reiheneinbaugerät ausgeführte Router ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Das Gerät kann zusätzlich als Programmierschnittstelle dienen, um einen PC mit dem KNX zu verbinden.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.1417.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP Router GESIS KNX IP-R |
EAN | 4049088016561 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 110 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 119,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 79,46 g |
Volumen verpackt | 643,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |