Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0610.0 |
---|---|
Opis artykułu | Feed-in module GESIS FLEX-MS |
EAN | 4049088217920 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 350 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 245 mm |
Wysokość opakowania | 170 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2350 g |
Waga netto pojedynczej części | 195 g |
Objętość opakowania | 14577,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |
Eldas Number
405801369