Modulo di alimentazione GESIS FLEX-MS
Codice del prodotto 83.020.0610.0
System gesis® FLEX: Il modulo di alimentazione supplementare può essere trifase o monofase con custodia piatta e può essere montato su guida DIN perl' installazione decentralizzata. Consente una alimentazione elettrica supplementare per moduli gesis FLEX separata da quella del modulo di base, quando quest'ultima non è sufficiente. Ciò consente di ripartire i carichi in uscita su diversi circuiti in sicurezza. Si integra all'intero sistema in caso di necessità. I collegamenti elettrici sono a connessione "plug<(>&<)>play" secondo la norma IEC 61535 e separano la parte di automazione da quella di installazione.
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 83.020.0610.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di alimentazione GESIS FLEX-MS |
EAN | 4049088217920 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 350 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 245 mm |
Altezza imballata | 170 mm |
Peso lordo imballato | 2350 g |
Peso netto parte singola | 195 g |
Volume confezionato | 14577,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Eldas Number
405801369