Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0610.1 |
---|---|
Opis artykułu | Feed-in module GESIS FLEX-MS Z |
EAN | 4049088216657 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 206 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 160 mm |
Wysokość opakowania | 47 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 295 g |
Waga netto pojedynczej części | 195 g |
Objętość opakowania | 1550 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
405801469