Modulo di alimentazione GESIS FLEX-MS Z
Codice del prodotto 83.020.0610.1
System gesis® FLEX: Il modulo di alimentazione supplementare può essere trifase o monofase con custodia piatta e può essere montato su guida DIN per l'installazione decentralizzata. Consente una alimentazione elettrica supplementare per moduli gesis FLEX separata da quella del modulo di base, quando quest'ultima non è sufficiente. Ciò consente di ripartire i carichi in uscita su diversi circuiti in sicurezza. Si integra all'intero sistema in caso di necessità. I collegamenti elettrici sono a connessione "plug<(>&<)>play" secondo la norma IEC 61535 e separano la parte di automazione da quella di installazione. Tutti i connettori necessari sono inclusi.
Stock
Dati commerciali
Codice | 83.020.0610.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di alimentazione GESIS FLEX-MS Z |
EAN | 4049088216657 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 206 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 160 mm |
Altezza imballata | 47 mm |
Peso lordo imballato | 295 g |
Peso netto parte singola | 195 g |
Volume confezionato | 1550 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |