module d'alimentation GESIS FLEX-MS Z
Numéro d'article 83.020.0610.1
Système gesis® FLEX - Le module d'alimentation triphasé en boîtier plat, adaptable sur rails DIN pour une installation décentralisée, permet de séparer l'alimentation secteur du module de base, à l'intérieur du système modulaire. Il est ainsi possible de répartir les charges de sortie sur différents circuits électriques. Il peut être intégré dans le système aussi souvent que nécessaire. Les connexions électriques enfichables sont conformes à la norme CEI 61535, automatisation et installation séparées. Tous les connecteurs de raccordement nécessaires sont inclus.
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 83.020.0610.1 |
---|---|
description de l'article | module d'alimentation GESIS FLEX-MS Z |
EAN | 4049088216657 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85437090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 206 mm |
---|---|
largeur emballée | 160 mm |
hauteur emballée | 47 mm |
poids brut emballé | 295 g |
poids net pièce unique | 195 g |
volume emballé | 1550 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
Eldas Number
405801469