Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0610.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo de alimentación GESIS FLEX-MS Z |
EAN | 4049088216657 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85437090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 206 mm |
---|---|
Anchura embalada | 160 mm |
Altura embalada | 47 mm |
Peso bruto embalado | 295 g |
Peso neto de una pieza | 195 g |
Volumen de la caja de cartón | 1550 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Eldas Number
405801469