Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0611.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo de alimentación GESIS FLEX-MS SP |
EAN | 4049088217937 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85437090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 350 mm |
---|---|
Anchura embalada | 245 mm |
Altura embalada | 170 mm |
Peso bruto embalado | 2300 g |
Peso neto de una pieza | 190 g |
Volumen de la caja de cartón | 14577,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Eldas Number
405801169