Einspeisemodul GESIS FLEX-MS SP
Artikelnr. 83.020.0611.0
System gesis® FLEX - Das 1-phasige Einspeisemodul im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau erlaubt innerhalb des modularen Systemaufbaus eine vom Basismodul getrennte Netz-Einspeisung. Damit können die Ausgangslasten auf verschiedene Sicherungskreise aufgeteilt werden. Es kann beliebig oft im System integriert werden. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0611.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Einspeisemodul GESIS FLEX-MS SP |
EAN | 4049088217937 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 245 mm |
Höhe verpackt | 170 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 190 g |
Volumen verpackt | 14577,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
405801169