Einspeisemodul GESIS FLEX-MS SP Z
Artikelnr. 83.020.0611.1
System gesis® FLEX - Das 1-phasige Einspeisemodul im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau erlaubt innerhalb des modularen Systemaufbaus eine vom Basismodul getrennte Netz-Einspeisung. Damit können die Ausgangslasten auf verschiedene Sicherungskreise aufgeteilt werden. Es kann beliebig oft im System integriert werden. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation. Alle benötigten Steckverbinder liegen bei.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0611.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Einspeisemodul GESIS FLEX-MS SP Z |
EAN | 4049088216664 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 206 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 47 mm |
Bruttogewicht verpackt | 270 g |
Nettogewicht Einzelteil | 190 g |
Volumen verpackt | 1550 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405801269