Przełącznik 4 polowy GESIS EIB V-0/4 B SP
Numer produktu 83.020.0225.4
Nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0225.4 |
---|---|
Opis artykułu | Przełącznik 4 polowy GESIS EIB V-0/4 B SP |
EAN | 4015573895591 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 307 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 440 g |
Waga netto pojedynczej części | 400 g |
Objętość opakowania | 1768 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |