actionneur de commutation à 4 voies GESIS EIB V-0/4 B SP
Numéro d'article 83.020.0225.4
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 83.020.0225.4 |
---|---|
description de l'article | actionneur de commutation à 4 voies GESIS EIB V-0/4 B SP |
EAN | 4015573895591 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85437090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 307 mm |
---|---|
largeur emballée | 128 mm |
hauteur emballée | 45 mm |
poids brut emballé | 440 g |
poids net pièce unique | 400 g |
volume emballé | 1768 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |