Actuador de interruptor con 4 fases GESIS EIB V-0/4 B SP
Número de artículo 83.020.0225.4
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0225.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Actuador de interruptor con 4 fases GESIS EIB V-0/4 B SP |
EAN | 4015573895591 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85437090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 307 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 440 g |
Peso neto de una pieza | 400 g |
Volumen de la caja de cartón | 1768 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |