Złożony element wykonawczy- 3 polowy GESIS EIB V-0/2+1W
Numer produktu 83.020.0212.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0212.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złożony element wykonawczy- 3 polowy GESIS EIB V-0/2+1W |
EAN | 4015573623736 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 307 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 410 g |
Waga netto pojedynczej części | 336 g |
Objętość opakowania | 1768 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
405430609