Actuador combinado GESIS EIB V-0/2+1W
Número de artículo 83.020.0212.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0212.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Actuador combinado GESIS EIB V-0/2+1W |
EAN | 4015573623736 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85437090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 307 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 410 g |
Peso neto de una pieza | 336 g |
Volumen de la caja de cartón | 1768 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Eldas Number
405430609