Sterowanie żaluzjami 2-wyjścia GESIS EIB V-0/2W B
Numer produktu 83.020.0221.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0221.0 |
---|---|
Opis artykułu | Sterowanie żaluzjami 2-wyjścia GESIS EIB V-0/2W B |
EAN | 4049088026003 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 307 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 393 g |
Waga netto pojedynczej części | 355 g |
Objętość opakowania | 1768 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |