Attuatore schermi solari 2 uscite GESIS EIB V-0/2W B SP
Codice del prodotto 83.020.0221.4
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 83.020.0221.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Attuatore schermi solari 2 uscite GESIS EIB V-0/2W B SP |
EAN | 4049088034145 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 307 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 128 mm |
Altezza imballata | 45 mm |
Peso lordo imballato | 400 g |
Peso netto parte singola | 325 g |
Volume confezionato | 1768 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |