Zakończenie przewodu magistrali X ABSCHLUSSWID. M12
Numer produktu 08.000.0230.0
Nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 08.000.0230.0 |
---|---|
Opis artykułu | Zakończenie przewodu magistrali X ABSCHLUSSWID. M12 |
EAN | 4015573622197 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 15,3 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
0 sztuk |