Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 80.010.1002.0 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł przekaźnikowy WRS-REL-2W-48V20M |
EAN | 4015573322523 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 140 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 89 mm |
Wysokość opakowania | 74 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 335 g |
Waga netto pojedynczej części | 56,35 g |
Objętość opakowania | 922 ccm |
sposób pakowania | tektura |
5 sztuk |