Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 80.010.1002.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé WRS-REL-2W-48V20M |
EAN | 4015573322523 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 140 mm |
---|---|
Anchura embalada | 89 mm |
Altura embalada | 74 mm |
Peso bruto embalado | 335 g |
Peso neto de una pieza | 56,35 g |
Volumen de la caja de cartón | 922 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |