Relaisbaustein WRS-REL-2W-48V20M
Artikelnr. 80.010.1002.0
WRS-Relais, Kontaktbelegung: 2 Wechsler, Gold- kontakt, Relais eingelötet, mit LED, offenes Gehäuse WEB 1002, Abmessungen: 80x22,5 mm (HxB), Steuerspannung: 24 V DC, Ausgangs- spannung: max. 48 V DC/max. 20 mA DC
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.1002.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein WRS-REL-2W-48V20M |
EAN | 4015573322523 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 74 mm |
Bruttogewicht verpackt | 335 g |
Nettogewicht Einzelteil | 56,35 g |
Volumen verpackt | 922 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |