Relé WRS-REL-2W-250V5A
Número de artículo 80.010.1003.0
Relé, 2 contactos conmutados de salida, material de los contactos: AgNi 0,15 + 0,2 µ Au, con LED, con carcasa WEB 1002, dimensiones: 80 x 22,5mm (HxW), valores de salida: 24V AC/DC,tensión de salida: maximum 250V AC, corriente: 5A AC
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 80.010.1003.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé WRS-REL-2W-250V5A |
EAN | 4015573385740 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 140 mm |
---|---|
Anchura embalada | 89 mm |
Altura embalada | 74 mm |
Peso bruto embalado | 333,55 g |
Peso neto de una pieza | 56,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 922 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |