Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 80.010.1114.0 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł przekaźnikowy WR8-230-1W-250V4A |
EAN | 4015573353718 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 140 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 89 mm |
Wysokość opakowania | 74 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 379 g |
Waga netto pojedynczej części | 339 g |
Objętość opakowania | 922 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |